COTS-Plus – TCB 導電性ポリマー


TCBシリーズ
特長と利点
  • 長い動作寿命を実現する堅牢な設計
  • 老化促進による統計的スクリーニング
  • サージ試験レベルのオプション
  • 基本的な信頼性の向上
  • 動作温度:-55~+125℃
  • MIL-STD-202の衝撃と振動
  • J-STD-3 に準拠した 020 回のリフロー サイクル
代表的なアプリケーション
  • AC / DC電源
  • DC/DCコンバータ
  • 軍隊
  • フィルタリング
  • デカップリング
  • タイミング回路
  • パルス回路

TCB は、産業、航空電子工学、および特別な信頼性が要求されるアプリケーションで使用される高出力 DC/DC コンバータなど、安定した高周波容量保持と長寿命性能を備えた非常に低い ESR を必要とする要求の厳しい産業アプリケーションで使用するために設計された COTS Plus 導電性ポリマー シリーズです。追加の信頼性/サージ スクリーニングと SnPb メッキは、リクエストに応じてオプションで提供されます。