COTS-Plus – TBM マルチアノード


TBMシリーズ
特長と利点
  • 静電容量範囲は22μF~1500μF
  • 電圧範囲は2.5V~35V
  • 軍用スタイルの信頼性グレーディングとサージ電流テストが利用可能
代表的なアプリケーション
  • ミリタリーコレクション
  • 航空宇宙
  • スペース
  • パルスパワー
  • 直流安定化電源

TBM COTS-Plus シリーズは、内部マルチアノード設計を使用して超低 ESR を実現し、高リップル電力アプリケーションでの性能を向上させます。 TBM は、ワイブル グレード「B」の信頼性と、すべての MIL-PRF-55365 Rev. G サージ テスト オプション (「A」、「B」、「C」) で利用できます。

データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報

TBM マルチアノード
» クリックして表示

Spice モデル / ソフトウェア
Spice モデル / ソフトウェア – クリックしてダウンロード