特長と利点
- 静電容量範囲は0.1μF~1500μF
- 電圧範囲は2V~50V
- 軍用スタイルの信頼性グレーディングとサージ電流テストが利用可能
代表的なアプリケーション
- ミリタリーコレクション
- 航空宇宙
- 宇宙
TBJ COTS-Plus シリーズは、CWR11 フォームファクターに基づいており、EIA 低 ESR 定格の現在の範囲を網羅する高信頼性シリーズです。これらの定格は、ワイブル グレーディング (B または C)、MIL-PRF-55365 Rev. G に準拠したサージ電流テスト (A、B、C)、および MIL-PRF-55365 のオプションのグループ A で利用できます。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
技術情報
技術情報 – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
テクニカルペーパー
Spice モデル / ソフトウェア