これは、最も柔軟な表面実装フォームファクタを表すケースサイズを備えた、MIL-PRF-55365/4 QPL 高信頼性成形タンタルチップシリーズの COTS-Plus バージョンです。 TAZ は 55365 つのケース サイズを提供しており、そのうち 4 つ (A ~ H) は MIL-PRF-06/XNUMX に完全に準拠しており、オリジナルのサブミニチュア R ケース (非 QPL) も含まれています。このシリーズは、CWRXNUMX コンフォーマル タイプと完全に互換性があり、成形ボディ/コンプライアント終端構造 (どの基板とも TCE の不一致がないことを保証) の利点を提供します。これらの部品には、ワイブル等級付け、サージ電流試験、またはグループ A 適合性試験を指定するための部品番号オプションを備えた完全な極性および静電容量 / 電圧マーキングも付いています。ご要望に応じて、カスタムのテストと制限をご利用いただけます。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
技術情報
部品番号情報
部品番号情報
テクニカルペーパー
技術文書 – クリックしてダウンロード
- 固体タンタルキャップの漏れ電流の解析
- タンタルコンデンサの基本技術
- アップスクリーニングされたタンタルの高度な試験方法
- タンタルコンデンサを直列接続することによる影響
- タンタルコンデンサの等価直列抵抗
- タンタルコンデンサにおける電界結晶化とそのDCLの影響および信頼性の研究
- タンタル業界で使用される用語集
- 高CVタンタルコンデンサ – 課題と限界
- MnO の ESR の向上2 広い電圧範囲でのタンタルコンデンサ
- 固体タンタルコンデンサの逆電圧挙動
- タンタルチップコンデンサのリップル定格
- 表面実装タンタルコンデンサの熱管理
- アップスクリーニングされたタンタルコンデンサの高度なテスト方法: COTS-Plus のディスカッション
Spice モデル / ソフトウェア