特長と利点
- 静電容量範囲:0.1μF~100μF
- 静電容量許容差: ±10%; ±20%
- 信頼性: 1°C で 1000 時間あたり 85%、0.1Ω/V 直列インピーダンスの VR、60% 信頼水準
代表的なアプリケーション
- 航空宇宙
- 産業用
固定、リードレス表面実装、チップ、固体電解質タンタルのコンデンサで、航空電子工学および産業用途に使用されます。 CECC 仕様 30801-005 および 30801-011 (CTC4) に準拠してテスト済み。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
技術情報
技術情報 – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
テクニカルペーパー
技術文書 - クリックしてダウンロード
Spice モデル / ソフトウェア
Spice モデル / ソフトウェア – クリックしてダウンロード
環境/コンプライアンス関連文書