特長と利点
- QPL ESCC承認シリーズ
- ESCC 3012に従って、EUのESA認定工場で製造
- 詳細仕様書 3012/004
- 低ESR設計部品、マルチアノードDおよびEケース付属
- 組み立てプロセス中の高い熱機械的ストレスに対して堅牢
- CV範囲 1.0 – 470μF/6.3 – 50V
- 信頼性向上設計
1 ~ 470μF および 6.3 ~ 50V の定格を持つ TES シリーズ タンタル SMD チップ コンデンサは、航空宇宙用途で使用するために設計された既存の ESCC 認定タンタル デバイスよりも高い静電容量と低い ESR 値を提供します。 3216-18 から 7343-43 までの XNUMX つの小型サイズと、シングルおよびマルチアノードのケースが用意されているこのシリーズは、設計エンジニアにいくつかのダウンサイジング オプションも提供し、ペイロードと物理スペースの両方を大幅に削減できるため、航空宇宙用途で非常に有益です。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
技術情報
技術情報 – クリックしてダウンロード
部品番号情報
テクニカルペーパー
技術情報 – クリックしてダウンロード
Spice モデル / ソフトウェア
Spice モデル / ソフトウェア – クリックしてダウンロード
環境/コンプライアンス関連文書