SRC9000 – TCP シリーズ低 ESR モジュール


TCPシリーズ
特長と利点
  • 静電容量範囲は9.4μF~1,980μF。電圧範囲は6V~50V
  • 複数のタンタル部品が並列して使用される基板スペースのレイアウトを削減するのに最適
  • リクエストに応じて、追加の TCP モジュール定格とフォーム ファクタを利用できる場合があります
代表的なアプリケーション
  • 衛星
  • 宇宙探査機

The TCP family is a module series where up to 6 surface mount tantalum components are stacked together to produce a single surface mountable unit.これらのユニットは、SRC9000 スペース レベル仕様に合わせて選別された個別のコンポーネントとともに利用できます。 The TCP Series tantalum module represents the highest packing density for large capacitance / voltage ratings available in surface mount tantalum. These modules feature stacked assemblies of CWR29 style capacitors which provide ultra low ESR and utilize established reliability capacitors (Weibull Grade voltage conditioning) in accordance with MIL-PRF-55365. Ideal for reducing board space layout where multiple tantalum components are used in parallel and additional TCP module ratings and form factors may be available upon request.これらのコンポーネントには、ワイブル信頼性レベル「C」およびサージ電流オプション「C」が標準装備されています。 SRC9000の仕様の詳細については、工場にお問い合わせください。