TBJ COTS-Plus 宇宙レベル シリーズは、ミッション クリティカルな宇宙レベルのアプリケーションに適していると考えられる商業的に厳選された定格のみを組み込むように改良されています。これらのコンデンサは、確立された CV 粉末とより高い誘電体形成率を利用した他の強化されたコンポーネントと比較すると、より保守的な設計アプローチを採用しています。通常、DCL は 25% 低くなりますが、依然として強力な ESR 値を提供します。スペース レベルのコンポーネントには、MIL-PRF-55365 Rev. G に基づくワイブル信頼性レベル「C」およびサージ電流オプション「C」が標準装備されています。SRC8000、SRC9000、または T レベル仕様の詳細については、工場にお問い合わせください。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
技術情報
技術情報 – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
テクニカルペーパー
Spice モデル / ソフトウェア