特長と利点
- 静電容量範囲は0.47μF~68μF。電圧範囲は4V~20V
- ケースサイズ L(0603)、R(0805)、A(1206)
- 広範な SRC9000 宇宙レベルのテストを組み込む
代表的なアプリケーション
- 衛星
- 宇宙探査機
TBC SRC9000 シリーズは、スペースレベルのスクリーニングを備えた世界最小のタンタルコンデンサを提供します。 TBC シリーズには、以前ははるかに大きなパッケージでしか入手できなかった容量と電圧の組み合わせの 0603、0805、および 1206 のケース サイズが含まれています。革新的な KYOCERA AVX TACmicrochip® テクノロジーは、設計者に軍事および航空宇宙用途の回路を小型化する大きな機会を提供します。これらのコンポーネントには、ワイブル信頼性レベル「C」およびサージ電流オプション「C」が標準装備されています。 SRC9000の仕様の詳細については、工場にお問い合わせください。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
技術情報
技術情報 – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
テクニカルペーパー
Spice モデル / ソフトウェア