これは、最も柔軟な表面実装フォームファクタを備えた、MIL-PRF-55365/4 QPL 高信頼性成型タンタル チップ シリーズのスペース レベル バージョンです。 TAZ は 55365 つのケース サイズを提供しており、そのうち 4 つ (A ~ H) は MIL-PRF-06/9000 に完全に準拠しており、オリジナルのサブミニチュア R ケース (非 QPL) も含まれています。 このシリーズは、CWRXNUMX コンフォーマル タイプと完全に互換性があり、成形ボディ/コンプライアント終端構造 (どの基板とも TCE の不一致がないことを保証) の利点を提供します。 この部品には完全な極性および静電容量 / 電圧マーキングも施されており、ワイブル信頼性レベル「C」およびサージ電流オプション「C」が標準装備されています。 SRCXNUMXの仕様の詳細については、工場にお問い合わせください。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
技術情報
技術情報 – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
テクニカルペーパー
Spice モデル / ソフトウェア