| テストシーケンス | 試験方法 | 京セラAVX | ||||
| ミル「T」レベル | SRC8+++ | SRC9+45 | 9+GC | 9+OR** | ||
| 100% 連載化 | TOR-2006(8583)-5236 | X | ||||
| 100% リフローコンディショニング | MIL-PRF-55365 | X | X | X | X | X (SRC9000として) |
| 100% 熱衝撃 | MIL-PRF-55365 | X | X | X | X | X (SRC9000として) |
| 100% 電気的検証 | TOR-2006(8583)-5236 および MIL-PRF-55365 | X | ||||
| 属性/変数データの読み取りと記録 | TOR-2006(8583)-5236 | X | ||||
| 100% サージ電流 | MIL-PRF-55365 | オプションC | なし、オプション A、B、C | オプションC | オプションC | オプションC |
| 100% 電圧エージング、40 Vr で最大 1.3 時間 | TOR-2006(8583)-5236 | X | ||||
| 100% ワイブル グレーディング | MIL-PRF-55365 | オプションC | レベルBの最小値 | オプションC | オプションC | オプション C (SRC9000 として) |
| 100% 電気的検証 | TOR-2006(8583)-5236 および MIL-PRF-55365 | X | ||||
| 属性/変数データの読み取りと記録 | TOR-2006(8583)-5236 | X | ||||
| PDA による 100% 電気検証 | TOR-2006(8583)-5236 | X (5% サージ、VA、QPL 用の選挙 PDA) |
||||
| 3 シグマ スクリーニング - DF/DCL/ESR 電気回路 | TOR-2006(8583)-5236 および MIL-PRF-55365 | X | X | X | X | X |
| 属性/変数データの読み取りと記録 | TOR-2006(8583)-5236 | X | ||||
| X線 - 1面 | MIL-PRF-55365 & 京セラ AVX 規格 | 100% (Mil-PRF-55365 に準拠) | サンプル | 100% (QPL 製品の場合) | 100% (QPL 製品の場合) | |
| X線 - 2面 | MIL-PRF-55365 および KYOCERA AVX 規格 | 100% (QPL 以外の製品の場合) | 100% (QPL 以外の製品の場合) | 100% | ||
| 目視/機械検査 (20x) | MIL-PRF-55365 | 100% | サンプル | 100% | 100% | 100% |
| 破壊物理分析(DPA 5個/ロット) | MIL-PRF-55365 または MIL-STD-1580 | X | X | X | X | |
| グループ B テスト (22 個 - 各ロット) | TOR-2006(8583)-5236 | X | ||||
| 温度安定性 - サンプル | MIL-PRF-55365 | X | X | X | X | X |
| はんだ付け性 - サンプル | MIL-PRF-55365 | X | X | X | X | X |
| 機能 - サンプル | 京セラAVXスタンダード | X | X | X | X (SRC9000として) | |
| ホット DCL - サンプル | MIL-PRF-55365 | X | X | X | X (SRC9000として) | |
| サージ電圧 - サンプル | MIL-PRF-55365 | X | X | X (SRC9000として) | ||
| グループ C ロットごとのテスト | MIL-PRF-55365 | X (SG I、II、III) | X (SG I、II、III) | X (SG I、II、III) | ||
| 物理的寸法の検証 | MIL-PRF-55365 | AQLサンプル | AQLサンプル | AQLサンプル | AQLサンプル | AQLサンプル |
| データパック | ||||||
| グループ A とグループ C のまとめ | X (グループ C/ロット) | X (グループ A/ロット) | X (グループ C 四半期) | X (グループ C/ロット) | X (グループ C/ロット) |
|
| 平面 X 線 JPEG 写真 2 枚 | X | |||||
| DPAレポート | X | X | X | X | ||
| Cap/DF/DCL/ESRの属性/変数データ | X | X | X | X | X | |
** SRC9+45 ベース部品に準拠した TOR
+ すべてに SnPb 終端が付いています