CWR15 シリーズは世界最小の軍用承認タンタル チップ コンデンサで、MIL-PRF-55365「T」レベル スクリーニングで入手可能です。 CWR15 には、以前ははるかに大きなパッケージでしか利用できなかった容量と電圧の組み合わせの 0603、0805、および 1206 のケース サイズが含まれています。革新的な KYOCERA AVX TACmicrochip® テクノロジーは、設計者に軍事および航空宇宙用途の回路を小型化する大きな機会を提供します。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
技術情報
技術情報 – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
テクニカルペーパー
Spice モデル / ソフトウェア