MIL-PRF-55365/8 に完全に準拠した CWR11 は EIA-535-BAAC の軍用バージョンで、大量生産向けに 8mm および 12mm テープでのパッケージング効率を最大化するように設計された 55365 つのケース サイズを備えています。この構造は、対流リフローはんだ、導電性エポキシまたは圧着技術を含む幅広い SMT 基板アセンブリ プロセスと互換性があります。この部品には、完全な極性、静電容量 / 電圧、および JAN ブランドのマーキングも付いています。このシリーズは、MIL-PRF-XNUMX ワイブル「B」、「C」、「D」、「T」レベルの認定を受けており、すべてのサージ オプション (「A」、「B」、「C」) が利用可能です。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
技術情報
技術情報 – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
テクニカルペーパー
Spice モデル / ソフトウェア