京セラ AVX は、宇宙用途向けの高信頼性固体タンタル コンデンサの大手サプライヤーです。 当社では、CWR55365/09/19 および CWR29 および CWR11 スタイルで MIL-PRF-15 T レベルを提供しています。 また、京セラ AVX は、衛星アプリケーションに適したテストを使用して、ユーザーが TAZ、TBJ、TBM、および TBC の範囲で定格を選択できるようにする SRC9000 仕様を開発しました。 当社は業界で最も幅広い評価とテストのオプションを提供しています。
もっと詳しく知る