DLA95158


特長と利点
  • 静電容量範囲は4.7μF~220μF
  • 電圧範囲は6V~35V
  • EIA-535-BAAC メートル法ケース サイズ C、D、E
代表的なアプリケーション
  • 軍隊
  • 航空宇宙
  • スペース

95158 ファミリは、CWR11 フォームファクタに基づいており、幅広い EIA 低 ESR 定格を網羅する高信頼性シリーズです。 DLA 95158 は、ワイブル グレード B レベルの信頼性と MIL-PRF-55365 サージ テスト オプション「A」を備えて提供されます。 DLA 95158 には、ワイブル グレーディングおよびサージ電流テストが可能な低 ESR タンタル コンデンサが含まれています。追加の定格とオプションについては、DLA 07016 の図面を参照してください。

データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報

DLA 95158 & 07016
» クリックして表示

Spice モデル / ソフトウェア