DLA 09009 低 ESR モジュール


DLA TCPシリーズ
特長と利点
  • 静電容量範囲は9.4μF~1,980μF。電圧範囲は6~50V
  • 複数のタンタル部品が並列して使用される基板スペースのレイアウトを削減するのに最適
  • ご要望に応じて、追加のモジュール定格とフォームファクタも利用できる場合があります
代表的なアプリケーション
  • ミリタリーコレクション
  • 航空宇宙
  • 宇宙

DLA 09009 シリーズ タンタル モジュールは、表面実装タンタルで利用可能な大容量/定格電圧に対して最高の実装密度を示します。これらのモジュールは、超低 ESR を提供し、MIL-PRF-29 に準拠した確立された信頼性のコンデンサ (ワイブルグレードの電圧調整) を利用する CWR55365 スタイルのコンデンサの積層アセンブリを備えています。複数のタンタルコンポーネントが並列して使用され、ご要望に応じて追加のモジュール定格とフォームファクタが利用できる場合に、基板スペースのレイアウトを削減するのに最適です。

データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報

DLA09009
» クリックして表示

Spice モデル / ソフトウェア