特長と利点
- 静電容量範囲は0.15μF~1000μF
- 電圧範囲は4V~50V
- EIA-535-BAAC メートル法ケース サイズ A、B、C、D、E、V
代表的なアプリケーション
- ミリタリーコレクション
- 航空宇宙
- スペース
07016 ファミリは、CWR11 フォームファクタに基づいており、広範な EIA 低 ESR 定格を網羅する高信頼性シリーズです。 DLA 07016 は幅広いケース サイズ、静電容量 / 電圧定格を備え、すべての MIL-PRF-55365 サージ テスト オプション (「A」、「B」) を備えたワイブル グレード「B」、「C」、「D」の信頼性で提供されます。 」と「C」)。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
技術情報
技術情報 – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
テクニカルペーパー
Spice モデル / ソフトウェア