埋め込み型ライフサポート – TCP シリーズ低 ESR モジュール


TCPシリーズ
特長と利点
  • 静電容量範囲9.4μF~1,980μF、電圧範囲6V~50V
  • 複数のタンタル部品が並列して使用される基板スペースのレイアウトを削減するのに最適
  • リクエストに応じて、追加の TCP モジュール定格とフォーム ファクタを利用できる場合があります
代表的なアプリケーション
  • 軍隊
  • 航空宇宙
  • スペース

AVX は、当社の医療用植込み型タンタル コンデンサをサブコンポーネントとして使用して、カスタム マルチコンデンサ モジュールを設計および製造しています。 これらのモジュールにより、デバイス全体のサイズ効率が向上し、配置コストを最小限に抑えることができます。 これらは、従来の HRC5000 または新しい HRC6000 シリーズを使用して提供されます。 TCP シリーズは、複数の医療グレードのコンデンサを含むモジュールを提供することにより、体積効率と総組立コストを向上させます。 システムの医療グレードのパフォーマンスを保証するために、完成したモジュールに対してテストが行​​われます。 モジュールは標準の 2、4、および 6 コンデンサ設計で利用でき、特定の回路レイアウトのニーズを満たすためにカスタム設計も利用できます。