特長と利点
- 静電容量範囲は1μF~1000μF
- 電圧範囲は6.3V~50V
- カスタム DCL/ESR オプションは一部の定格で利用できる場合があります
代表的なアプリケーション
- 医療用埋め込み型アプリケーション – 損害賠償サポート
- 医療用非植込み型アプリケーション – 生命維持
AVX T4J シリーズは、従来の SMD ケースにタンタル コンデンサを内蔵しており、植込み型 - 非生命維持または非植込み型 - 生命維持の医療アプリケーションで使用するように設計されています。これらのコンポーネントは、製品寿命中の不安定のリスクを軽減するために、125°C バーンインおよび統計的スクリーニングを含む AVX 特許取得済みの Q-Process を使用してスクリーニングされます。保守的な設計とプロセスでは、低い漏れ電流値も目標としています。 HRC4000 仕様に従って認定および製造されているこのファミリーの基本的な信頼性は、0.1%/1000 時間よりも優れています。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
技術情報
技術情報 – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
テクニカルペーパー
Spice モデル / ソフトウェア