特長と利点
- 静電容量範囲は0.47μF~22μF
- 定格電圧は4ボルトおよび16ボルト
- 標準商用制限の XNUMX 分の XNUMX での最大 DC 漏れ
代表的なアプリケーション
- 医療用埋め込み型アプリケーション – 損害賠償サポート
- 医療用非植込み型アプリケーション – 生命維持
AVX T4C シリーズは、スペースに制限がある埋め込み型 - 非生命維持または非埋め込み型 - 生命維持の医療用途での使用を目的としたマイクロチップ設計のタンタル コンデンサです。これらのコンポーネントは、製品寿命中の不安定のリスクを軽減するために、125°C バーンインおよび統計的スクリーニングを含む AVX 特許取得済みの Q-Process を使用してスクリーニングされます。保守的な設計とプロセスでは、低い漏れ電流値も目標としています。 HRC4000 仕様に従って認定および製造されているこのファミリーの基本的な信頼性は、0.1%/1000 時間よりも優れています。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
技術情報
技術情報 – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
テクニカルペーパー
Spice モデル / ソフトウェア