特長と利点
- 静電容量範囲: 0.1μF ~ 330μF
- 電圧範囲: 4V ~ 50V
*範囲は温度によって異なります - 温度範囲:-55°C〜 + 125°C
代表的なアプリケーション
重要ではない用途の医療機器
- 埋め込み型非生命維持装置
(植込み型一時的心拍モニター、インスリンポンプ) - 外部の生命維持装置
(心臓ポンプ外部コントローラー) - 外部機器
(患者モニタリング、診断機器)
T4Z HRC4000 医療グレード シリーズは、重要ではない医療用途で使用するように設計されています。 T4Z 製品ラインは、MIL-PRF55365 のケース サイズ A~H に基づいています。 統計的スクリーニングが使用されているため、市販の固体タンタル コンデンサよりも DC 漏れレベルが大幅に低くなります。 これらのコンポーネントは、メイン州ビデフォードにある ISO 13485 認証を取得した AVX の高信頼性タンタル コンデンサ工場で製造およびテストされています。
埋め込み型デバイス規格に準拠した信頼性グレーディングと MIL-PRF-55365 に基づくサージ電流試験オプションが、錫/鉛はんだ、100% 錫、または金端子などのいくつかのめっきオプションとともに利用可能です。 特定の評価をリクエストする場合、または HRC4000 テストの詳細については、工場にお問い合わせください。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
技術情報
技術情報 – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
テクニカルペーパー
Spice モデル / ソフトウェア