その他の京セラ AVX 医療グレード シリーズのタンタル コンデンサは、非植込み型生命維持装置または非植込み型生命維持装置用途での使用を目的としており、低漏れ電流要件を満たすように設計されており、HRC4000 仕様に準拠して認定されています。 これらのコンポーネントは、高い信頼性を保証するための 125°C バーンインおよび統計的スクリーニング方法を含む、京セラ AVX の特許取得済みの Q-Process を使用して処理およびスクリーニングされます。 T4Jシリーズ もっと詳しく知る T4Cシリーズ マイクロチップ もっと詳しく知る T4Zシリーズ もっと詳しく知る CATEGORY CATALOGS 高信頼性タンタルコンデンサ MORE リソース&ツール 白書: 高信頼性固体タンタルコンデンサ 飛行レベルのテストとデータの説明 高信頼性(タンタル)製品パンフレット 高信頼性スペースレベルSRC9000 医療製品選択ガイドMORE 生産終了・製品変更(PCN)