重要な医療用途

これらの医療グレードのタンタルコンデンサシリーズは、インプラント用途向けに設計されており、非常に低いリーク電流により長いバッテリー寿命を実現し、各バッチの統計的評価に基づく比類のない信頼性を実現しています。部品は保守的に設計され、独自の試験方法を用いて試験されています。これにより、お客様による組み立て時またはアプリケーション使用時にパラメータシフトや不安定性が発生する可能性のある部品は排除されています。

KYOCERA AVX は、これらの医療グレードのタンタルを 2 つのバージョンで提供しています。従来の HRC5000 シリーズでは、バッチ信頼性評価にワイブル分類を使用し、HRC6000 では、信頼性保証のために 125°C での最適化されたバーンインとバッチ適合性テストを適用する KYOCERA AVX Q プロセスを使用しています。

もっと詳しく知る
もっと詳しく知る
もっと詳しく知る
もっと詳しく知る