特長と利点
- 静電容量範囲は0.33μF~68μF
- 電圧範囲は4V~10V
- ケースサイズ L(0603)、R(0805)、A(1206)、S(1207)、B(1411)
代表的なアプリケーション
- 幅広い医療用埋め込みアプリケーション
TBC HRC6000 医療グレード シリーズは、当社が社内で認定した医療グレードの埋め込み型生命維持タンタル コンデンサの次世代です。これらのコンポーネントは、顧客の処理を通じてパラメトリックな変化が発生したり、寿命テストを通じて表示が不安定になったりする可能性のあるコンポーネントを効果的に除去するために、新しく設計された Q プロセスを使用してスクリーニングされます。ワイブルグレーディングには欠陥があり、潜在的に不安定なユニットがバーンインする傾向があるため、この Q プロセスでは、母集団からのサンプルに対して実行されるシミュレートされた生産ルーチンに基づく製品レベル指定システムを利用しています。それが完了すると、最終顧客のアプリケーション条件を考慮できるサンプルの性能に基づいて計算が行われます。このシステムでは、データシートに示されているように、ディレーティング推奨事項を緩和することもできます。これらのコンポーネントは、ISO 13485 認定を受けた AVX ビデフォード メイン州工場で製造およびテストされています。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
技術情報
技術情報 – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
テクニカルペーパー
Spice モデル / ソフトウェア