特長と利点
- 静電容量範囲は0.47μF~47μF
- 電圧範囲は4V~40V
- ケースサイズ L (0603)、R (0805)、A (1206)、S (1207)、B (1411)
代表的なアプリケーション
- 医療用埋め込み型アプリケーション
TBC HRC5000 医療グレード シリーズは、医療埋め込み型生命維持アプリケーションで使用するために設計されています。これらは、市場で入手可能な最小の表面実装タンタル コンデンサの一部であり、標準値を大幅に下回る極めて低い DC 漏れ制限を備えています。これらのコンポーネントは、ISO 13485 認定を受けた AVX ビデフォード メイン州工場で製造およびテストされています。 MIL-PRF-55365 に準拠したワイブル グレーディングおよびサージ電流試験オプションが、錫/鉛はんだ、100% 錫、または金端子などのいくつかのめっきオプションとともに利用可能です。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
技術情報
技術情報 – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
テクニカルペーパー
Spice モデル / ソフトウェア