TAZ HRC5000医療グレードシリーズは、医療用インプラント用途向けに設計されています。MIL-PRF-55365準拠のケースサイズを採用し、標準値をはるかに下回る極めて低いDCリークレベルを特徴としています。これらのコンポーネントは、ISO 13485認証を取得した京セラAVXメイン州ビッドフォード工場で製造・試験されています。MIL-PRF-55365準拠のワイブル等級分けおよびサージ電流試験オプションに加え、錫/鉛はんだ、100%錫、金端子など、複数のめっきオプションをご用意しています。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
技術情報
技術情報 – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
テクニカルペーパー
Spice モデル / ソフトウェア