京セラ AVX は、医療機器業界へのタンタル コンデンサの大手サプライヤーです。 当社のコンデンサは、毎年製造されるペースメーカー、除細動器、神経調節装置のほとんどに使用されています。 生命維持用埋め込み型アプリケーション向けの医療グレードのコンデンサは、ISO 13485 の認証を取得しているメイン州ビデフォードの施設で製造されており、プロセスや原材料の変更の顧客への通知と承認に関する FDA の要件に準拠するための厳格な変更管理手順が設けられています。 他の医療グレードのタンタル コンデンサ シリーズは、医療機器市場の他の用途に高い信頼性と低漏れソリューションを提供します。
もっと詳しく知る