特長と利点
- 高温アプリケーション
- 動作条件: 230°C / 0.5UR / 1000 時間 (選択したコードの場合は 2000 時間) または 200°C / 0.5UR / 10.000 時間
- 100% サージ電流テスト済み
- セラミックケース密閉包装
- CTC-21D を含む大きなケース サイズにより高い静電容量値が得られます
- KYOCERA AVXの特許取得済みQプロセスを利用した製造とスクリーニングにより、過度のパラメトリックシフトや動作寿命の不安定性が生じる可能性のあるコンポーネントを効果的に除去
代表的なアプリケーション
- 石油の掘削
- 極端な温度での用途
京セラ AVX は、THH 230°C ハーメティック シリーズ高温 SMD タンタル コンデンサの寿命を 10,000°C、200% ディレーティングで 50 時間に延長しました。 THH シリーズ コンデンサは、9µF ~ 21µF の高容量値を提供する 6.8 つの大きなケース サイズ (100/CTC-55D および I) があり、市場で入手可能な SMD タンタル コンデンサ シリーズの中で最も高い温度定格を備えています: -230°C ~ +XNUMX℃。
THH シリーズ コンデンサは密閉されたセラミック パッケージに封入されており、高温、高湿度、および周囲雰囲気にさらされた場合でも優れた安定性を示し、高温動作で一般的な静電容量の低下の影響を受けないため、大幅なサイズの縮小、部品点数の削減、および部品点数の削減が可能になります。ダウンホール石油掘削などの超高温用途における信頼性が向上します。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
技術情報
技術情報 – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
テクニカルペーパー
技術文書 – クリックしてダウンロード
Spice モデル / ソフトウェア
Spice モデル / ソフトウェア – クリックしてダウンロード
環境/コンプライアンス関連文書