京セラ AVX は、軍事、航空宇宙、医療用途向けの高信頼性表面実装タンタル コンデンサの大手サプライヤーです。 当社の中核となる認定は MIL-PRF-55365 であり、これに基づいて小型サイズ、低 ESR、マルチアノードまたはマルチコンデンサモジュールを特徴とする確立された信頼性の COTS-Plus 製品を提供しています。 これらはすべて、軍用 T レベルと KYOCERA AVX の SRC9000 仕様を使用した宇宙レベルのテストで利用できます。
当社の高信頼性タンタルコンデンサは、植込み型グレードの HRC5000 および HRC6000 シリーズとして医療業界で広く使用されています。 また、当社は最近、京セラ AVX の特許取得済みの試験方法を使用する T4J および T4C シリーズの、それほど重要ではない医療アプリケーション向けの新しいオプションを導入し、人気の TAJ および TAC シリーズの医療バージョンを提供しています。
もっと詳しく知る
もっと詳しく知る