特長と利点
- 信頼性の向上 – 0.5%/1khrs (標準より XNUMX 倍優れています)
- DCL は 25% 削減され 0.0075 CV になりました
- 組み立てプロセス中の高い熱機械的ストレスに対して堅牢
- マルチアノード構造
- 超低ESR
- 100% サージ電流テスト済み
- CV範囲 4.7-1500μF / 2.5-50V
- Dケースコンデンサの「ミラー」構造によりESLを半分に低減
- 自動車、産業およびその他のハイエンドアプリケーション
代表的なアプリケーション
- 自動車、航空電子機器、産業用高出力 DC/DC コンバータ
TRM シリーズ コンデンサは、長い動作寿命を備えたハイエンドの商用アプリケーション向けに設計されています。これらのコンデンサの低い ESR 値は、マルチアノード構造によって実現されており、同じケースサイズ内でより大きなサージ電流能力を提供します。温度サイクル、二重バーンイン時間 (エージング)、および例外制限制御の導入により、商用製品ポートフォリオ内で優れた品質と信頼性レベルの向上が保証されます。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
技術情報
技術情報 – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
テクニカルペーパー
Spice モデル / ソフトウェア
Spice モデル / ソフトウェア – クリックしてダウンロード
環境/コンプライアンス関連文書