特長と利点
- 信頼性の向上 – 標準の 2 倍
- DCL は 25% 削減され 0.0075 CV になりました
- 組み立てプロセス中のより高い熱機械的ストレスに対して堅牢
- 100% サージ電流テスト済み
- 6 種類のケース サイズをご用意
- CV範囲: 0.10-680μF / 4-50V
- 131 個の低 ESR 部品をリリース
代表的なアプリケーション
- 車載ECU
- ABS
- エアバッグシステム
- 航空宇宙
- 産業用制御ユニット
京セラ AVX は、タンタル コンデンサ シリーズ全体を拡張し、高さとスペース要件が制限された設計により適切に対応できるように、15 の EIA ケース サイズを提供するようになりました。 この拡張により、温度範囲も -55 °C ~ 200 °C に、電圧範囲も 2.5 V ~ 50 V に拡張されました。 大きいケースサイズは最大 1500μF の静電容量を提供し、小さいケースサイズは最小の設置面積と 0.6mm の薄型パッケージで高い CV を提供します。 京セラ AVX は、組み立てプロセス中の高い熱機械的ストレスに対する信頼性と堅牢性が 25 倍向上した、プロフェッショナル用タンタル チップ コンデンサ TRJ シリーズを提供しています。 DCL は 0.0075 ~ 0.1µF / 680 ~ 4V の CV 範囲で 50% 減少して XNUMX CV になります。 京セラ AVX の TRJ シリーズ プロフェッショナル タンタル チップ コンデンサは、自動車、産業、その他のハイエンド アプリケーションに最適です。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
技術情報
技術情報 – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
テクニカルペーパー
Spice モデル / ソフトウェア
Spice モデル / ソフトウェア – クリックしてダウンロード
環境/コンプライアンス関連文書