特長と利点
- 堅牢なMnOの低ESRシリーズ2 固体電解コンデンサ
- 100% サージ電流テスト済み
- CV範囲: 0.22-680μF / 6.3-50V
- 5 種類のケース サイズをご用意
- 電源アプリケーション
代表的なアプリケーション
- 電源
- 電動ウィンドウ制御
- 電池管理システム
- DC / DCコンバーター
ESRが80mΩと低いTPSコンデンサは、DC/DCコンバータの一般的な出力電圧である3.3V電源レールの平滑化およびフィルタリングに適しています。 高静電容量のデバイスは、小型サイズが重要な設計要件の XNUMX つであるハンドヘルド デバイスのバッテリ サポートとしても使用できます。
TPS タンタル コンデンサの最大直流漏れ電流は 19.8μA、120Hz での最大誘電正接は 12% です。 動作温度範囲は-55~+125℃です。 重要なのは、これらのデバイスが自動車業界の AEC-Q200 の要件を満たしていることです。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
技術情報
技術情報 – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
テクニカルペーパー
Spice モデル / ソフトウェア
Spice モデル / ソフトウェア – クリックしてダウンロード
環境/コンプライアンス関連文書