特長と利点
- -55 ~ +125°C 動作温度
- 基本的な信頼性 0.5%/1000 時間以上
- 100% サージ電流テスト済み
- 市販シリーズと比較して 2 倍の改善
- 改善された DCL 制限値 0.001CV* および 0.005CV
代表的なアプリケーション
- ワイヤレス電池式センサー
- TPM
- 自動車
- 航空宇宙
- 安全システム
- 環境発電
京セラ AVX は、新しい TMJ S1gma™ シリーズ高信頼性 SMD タンタル コンデンサを発表しました。これは、非常に高い信頼性と極めて低い DC 漏れ電流 (DCL) の両方を必要とするアプリケーション向けに、1 つのレベルの次世代統計スクリーニングとプロセス制御の強化を提供します。 基本的な市販のタンタル コンデンサの 0.5 倍の信頼性を備えた新しい TMJ S1,000gma™ シリーズ コンデンサは、85°C および定格ボルトで 0.001 時間あたり 0.005% 未満という驚くほど低いベースライン部品故障率を特長としています。 1CV (選択されたコード) および XNUMXCV の DCL 制限で利用可能な TMJ SXNUMXgma™ シリーズ コンデンサは、現在市場にある既存のタンタル コンデンサの中で最も低い DCL を示し、さまざまな航空電子工学、医療、安全システム、リモートワイヤレスモジュールなど、長寿命のバッテリ駆動回路アプリケーションにも使用できます。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
技術情報
技術情報 – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
テクニカルペーパー
技術文書 – クリックしてダウンロード
Spice モデル / ソフトウェア