特長と利点
- 汎用SMTチップ タンタルシリーズ
- 100% サージ電流テスト済み
- 7 種類のケース サイズをご用意
- AEC-Q200
- CV範囲: 0.22 – 680μF / 6.3 – 50V
代表的なアプリケーション
- オーディオシステム
- GPS
- シートコントロール
- ダッシュボード
TAJ オートモーティブ シリーズは、0.22 つのケース サイズで利用できる汎用 SMT チップ タンタル シリーズです。 TAJ Automotive Range の CV 範囲は 680 ~ 6.3μF / 50 ~ XNUMXV で、主なアプリケーションは一般的な低電力 DC/DC および LDO です。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
技術情報
技術情報 – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
テクニカルペーパー
Spice モデル / ソフトウェア
Spice モデル / ソフトウェア – クリックしてダウンロード
環境/コンプライアンス関連文書