特長と利点
- RoHS3指令2015/863/EUに準拠
- AEC-Q200に準拠
- 信頼性の向上 – FR=0.5%/1000時間
- 100% サージ電流テスト済み
- SMD Jリード
代表的なアプリケーション
- カーエレクトロニクス(エンジンECU)
- 産業機器
高信頼固体タンタル電解コンデンサ「F97シリーズ」は、AEC-Q200に準拠した樹脂モールド型高温チップコンデンサで、車載電子機器(エンジンECU)や産業機器などに最適です。 このシリーズは、耐湿性、6.3 ~ 35V 定格電圧の広い静電容量範囲、および RoHS3 指令 2015/863/EU への準拠を示します。 F97 シリーズは、-55°C ~ 125°C (定格電圧は +85°C まで) の動作温度向けに設計されています。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
技術情報
技術情報 – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報
テクニカルペーパー
Spice モデル / ソフトウェア
Spice モデル / ソフトウェア – クリックしてダウンロード
環境/コンプライアンス関連文書