特長と利点
- 高パルス出力能力
- 低ESR
- 低リーク電流
代表的なアプリケーション
- カメラのフラッシュ システム
- 環境発電
- GSM/GSRパルスアプリケーション
- UPS/産業用
- ワイヤレスアラーム
- リモートメータリング
- スキャナーズ
- おもちゃとゲーム
新しいシリーズの円筒形電気化学二重層コンデンサは、非常に高い静電容量と非常に低い ESR の組み合わせに基づいて、優れたパルス電力処理特性を提供します。 単独で、または一次電池または二次電池と組み合わせて使用すると、バックアップ時間が長くなり、バッテリ寿命が長くなり、必要に応じて瞬時に電力パルスが供給されます。 ホールドアップ、エネルギー ハーベスティング、およびパルス パワー アプリケーションに優れたソリューションを提供します。
データシート
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
技術情報
技術情報 – クリックしてダウンロード
動画