特長と利点
- 低ESRにより高効率と高電力密度を実現
- 高振動および高電流アプリケーションに耐えます
- 数百万回のサイクルに耐える寿命
- アクティブセルバランシング
用途
- 重工業機器
- グリッドストレージ
- 回生エネルギーの回収
- ピッチコントロール
- 環境発電
- GSM/GPRS パルス アプリケーション
- UPS/産業用
この新しいシリーズの電気化学二重層直列接続スーパーキャパシタ モジュールは、非常に高い静電容量と非常に低い ESR の組み合わせに基づいて、優れたパルス電力処理特性を提供します。 単独で使用するか、一次電池または二次電池と組み合わせて使用すると、バックアップ時間が延長され、電池寿命が長くなり、必要に応じて瞬間的な電力パルスが提供されます。 ホールドアップ、環境発電、パルス電力アプリケーションに優れたソリューションを提供します。
データシート
部品番号情報
部品番号情報
技術情報
動画