SCC シリーズ – 自動車グレード | スーパーキャパシタ


特長と利点
  • Vdc 2.7V および 3.0V
  • キャップ範囲 10F~100F
  • 高パルス出力能力
  • 低ESR
  • 低リーク電流
アプリケーション
  • eLatch (安全、通常動作)
  • eCall (セーフティ)
  • モーターの安定化
  • eビデオ
  • 電源バックアップ
  • カメラのフラッシュ システム
  • 環境発電
  • GSM/GSRパルスアプリケーション
  • UPS/産業用
  • ワイヤレスアラーム
  • リモートメータリング
  • スキャナーズ
  • おもちゃとゲーム

円筒形電気化学二重層コンデンサの新シリーズは、AEC-Q200 によって認定された車載グレード、高静電容量と非常に低い ESR を備えたソリューションを提供します。 単独で使用するか、一次電池または二次電池と組み合わせて使用​​すると、バックアップ時間が延長され、電池寿命が長くなり、必要に応じて瞬間的な電力パルスが提供されます。 ホールドアップ、環境発電、パルス電力アプリケーションに優れたソリューションを提供します。

車載用スーパーキャパシタのパンフレット