シングル ペア イーサネット (SPE) コネクタに関するアンケート

このシングルペアイーサネット(SPE)コネクタに関するアンケートは、京セラAVXがお客様の具体的なアプリケーション要件、性能ニーズ、および環境条件を理解するために役立ちます。設計に関する重要な詳細情報をご提供いただくことで、当社のエンジニアリングチームは、信頼性、コンプライアンス、および長期的な性能に最適化されたSPE相互接続ソリューションを推奨または開発することができます。

シングル ペア イーサネット (SPE) コネクタに関するアンケート

    SPE の背景:
    SPE ターゲット アプリケーション:
    製造業のニーズ:
    SPE の商用ニーズとタイミング:
    テスト計画:

    ボックスをクリックしてこのサンプル リクエストを送信すると、KYOCERA AVX Corporation およびその直接または間接的に所有されるすべての子会社による個人データの処理に同意したことになります。 個人データを提供することにより、次の条件に同意したことになります。 GDPR プライバシー通知。 さらに、お客様は、京セラ AVX が、京セラ AVX が提供する本サービスおよびその他のサービスに関してお客様と通信するために、お客様が送信した情報を使用することを承認するものとします。 これには、KYOCERA AVX の営業およびマーケティング チームによるフォローアップ コミュニケーションが含まれます。 連絡することで、いつでも通信設定を変更できます。 Sugar.support@kyocera-avx.com個人情報の取り扱いに関してご質問やご懸念がある場合、またはデータ主体の権利を行使したい場合は、 Pr_media京セラ AVX コーポレート DPO までお問い合わせください。 DPO.AVX@kyocera-avx.com.

    同意する
    「送信」ボタンをクリックした後、受信するまでお待ちください
    提出物が送信されたことを示す確認メッセージ。 ありがとう