シングルペア (SPE) | 1 ペア (オープン) イーサネット
イーサネットは 1980 年代初頭に商業的に導入され、その後すぐに 1983 年に IEEE 802.3 仕様に従って標準化されました。イーサネットが単にコンピュータをコンピュータ システムに接続するという本来の目的をはるかに超えた今日の環境において、私たち (京セラ AVX) は、産業用 IoT および車載用イーサネット市場が堅牢な接続システムを提供しながら、より高速なデータ伝送を必要としているのを目の当たりにしました。お客様に最適なソリューションを提供するために、当社はシングル ペア イーサネット コネクタの開発の最前線に立っています。
京セラAVXの概要
京セラ AVX は、産業、民生、医療、エネルギー、輸送、通信、自動車市場向けに、さまざまな高度な電子部品を提供しています。京セラ AVX は、品質と信頼性でリードし続けるだけでなく、あらゆるアプリケーションの問題を解決する独自のコンポーネントを提供し続けます。これらのコンポーネントは長年にわたって業界で実証済みのテクノロジーとイノベーションに基づいており、堅牢でパフォーマンス重視のソリューションを提供します。
概要 |シングルペアイーサネット (SPE)
産業用イーサネット市場が成長を続ける中、市場はニーズを満たす小型で高速なコネクタを求め続けています。これにより、シングル ペア イーサネットが議論の最前線に浮上しました。シングル ペア イーサネット (SPE) は、100 対の銅線ツイスト ワイヤのみを介したイーサネットの伝送について説明します。 SPE は、イーサネット経由のデータ送信に加えて、PoDL (Power over Data Line) 経由で端末デバイスに同時に電力を供給することも可能にします。以前は、ファスト イーサネット (1MB) の場合は 40 ペア、ギガビット イーサネットの場合は 63171 ペアが必要でした。配線の削減によるスペースと重量の節約に加えて、SPE は 6 メートルの距離までのみ 802.3 GBit/s を送信します。京セラ AVX は SPE Industrial Partner Network の一部であり、IEC XNUMX-XNUMX や IEEE XNUMX などに準拠した規格を満たしながら、顧客と市場のニーズを満たす SPE 製品を提供していきます。
概要 |オープンアライアンス(OPEN)
京セラ AVX は、自動車アプリケーションにおけるイーサネット ベースのネットワークの開発と標準化をさらに進めるために、他のテクノロジー プロバイダーや顧客と協力する OPEN Alliance の採用メンバーです。京セラ AVX は、100BASE-T1 および 1000BASE-T1 のテスト要件に関する IEEE 車載イーサネット規格を満たし、コンパクトで軽量な設計で低静電容量、厳しい許容誤差、低リークを実現する多層バリスタ (MLV) を開発しました。バリスタやその他の過渡電圧抑制 (TVS) デバイスは、産業用および車載用イーサネット ネットワークのデータ ラインを静電気放電 (ESD) から保護するために使用されます。ESD は、PLC、ロボット工学、FPGA などのネットワーク アプリケーションの集積回路 (IC) などの敏感なコンポーネントに損傷を与える可能性があります。 、セーフティリレー、セーフティスイッチ、ライトカーテン。
シングルペア (SPE) のアプリケーション | 1 ペア (オープン) イーサネット
輸送手段
インフォテイメント
産業用
センサー
インターネットのもの(IoT)
ロボット工学
医療
センサー
輸送手段
スマートモニタリング
インターネットのもの(IoT)
カメラシステム
産業用
アクチュエータ
インターネットのもの(IoT)
スイッチ