京セラAVXは、独自のシミュレーション技術と微細加工技術をベースに、各種表面実装型SAW(表面弾性波)デバイスを提供しています。 当社の幅広い製品には、さまざまな携帯電話システム用の RF SAW デバイスが含まれます。 カテゴリーで探す SAWフィルター SAW フィルター (バンド パス フィルター) は、特定の周波数が電気回路を通過することを許可または禁止します。 SAWデュプレクサ 京セラは独自のシミュレーションと緻密な加工に基づいた各種表面実装型SAW(Surface Acoustic Wave)デバイスを供給しています。 SAW クアッドプレクサ SAW クアッドプレクサは、複数の周波数を同時に送信および受信します。 SAWデバイス関連情報 カタログダウンロード(SAWデバイス) 環境ドキュメント (SAW デバイス) 用語集(SAWデバイス)