RF薄膜コンデンサ – 医療グレードAccu-P® | MPシリーズ


AccuP-MPシリーズ
特長と利点
  • 時間、温度、周波数、電圧の変化に対する高い安定性
  • 厳しい公差も利用可能
    (最大 +/- 0.01 pF)
  • 薄膜テクノロジーにより、高周波でのバッチ間のパラメーターの変動を最小限に抑えることが保証されます。
代表的なアプリケーション
  • ペースメーカー
  • 植込み型除細動器
  • 神経刺激装置
  • 植込み型補聴器
  • 医療用センサー

京セラ AVX 薄膜テクノロジーには、高純度の電極システムと Low-K 誘電体が組み込まれており、高絶縁抵抗、40GHz を超える周波数までの低損失を実現します。データシートには、利用可能な値、電圧、許容誤差の標準範囲が示されています。また、選択した周波数での RF 性能を示すチャートと、周波数での実効静電容量、ESR、Q などの典型的なデータも提供しています。京セラ AVX では、利用可能な各値の S2P ファイルの完全なリストと、最も頻繁に使用される設計のライブラリも提供しています。ソフトウェア。

データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報

MP Accu-P®シリーズ
» クリックして表示

設計ツール
設計ツール
モデリング
京セラ AVX と Modelithics は提携し、この部品や減衰器、コンデンサ、カプラ、インダクタ、ダイプレクサ、抵抗器を含むさまざまな京セラ AVX 部品に対して、高精度でスケーラブルな高度なシミュレーション モデルの 90 日間の無料トライアルを提供しています。
プロモーション コードを使用: AVXWP
環境/コンプライアンス関連文書
環境/コンプライアンス関連文書

Accu-P® – 医療 | 環境文書