特長と利点
- 広い周波数範囲
- 優れた絶縁性
- 低損失
- PCBに合わせた拡張
- 50Ωインピーダンス
- 表面実装可能
- RoHS対応
代表的なアプリケーション
- 移動体通信
- GPS
- 車両位置システム
- 無線LAN
- 衛星受信機
- セットアップ
MLO® ローパス フィルターは、AVX の特許取得済みの多層有機高密度相互接続技術に基づいたクラス最高のパフォーマンスを備えた薄型パッシブ デバイスです。 MLO® ローパス フィルターは、高誘電率と低損失の材料を利用して、インダクターやコンデンサーなどの高 Q パッシブ プリント素子を多層スタックで実現します。これにより、50Ω のローパス フィルター設計が得られます。 MLO® ローパス フィルターは、さまざまな周波数帯域と複数の無線規格の両方をサポートでき、厚さは 1.0 mm 未満です。すべてのフィルタは、ほとんどの有機 PCB 材料に適合する拡張性を備えているため、標準の Si およびセラミック デバイスよりも信頼性が向上します。
通過帯域 DC - f0 (GHz) | (GHz) | 最小 (GHz) | 最大 (GHz) | 最小 (GHz) | 最大 (GHz) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
注: 上記のすべての P/N の定格電力 = 最大 4 ワット
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報