0805 ダイプレクサは、AVX の特許取得済みの多層有機高密度相互接続技術に基づいた、クラス最高の薄型多層有機受動デバイスです。 MLO™ ダイプレクサは、高誘電率および低損失の材料を使用して、インダクタやコンデンサなどの高 Q 受動印刷受動素子を多層スタックで実現します。 MLO™ ダイプレクサは、WCDMA、CDMA、WLAN、GSM などの複数の無線規格をサポートでき、厚さは 0.6 mm 未満です。これらのコンポーネントは、デュアル バンド システムのバンド スイッチングに最適です。すべてのダイプレクサは FR4 に合わせて拡張されているため、標準の Si およびセラミック デバイスよりも信頼性が向上します。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
- 0805 CDMA ダイプレクサ データシート – (データシートは現在メンテナンス中です)
- RFマイクロ波・薄膜製品カタログ
部品番号情報
部品番号情報
設計ツール
S2P ファイル – クリックしてダウンロード
モデリシックツール

京セラ AVX と Modelithics は提携し、この部品や減衰器、コンデンサ、カプラ、インダクタ、ダイプレクサ、抵抗器を含むさまざまな京セラ AVX 部品に対して、高精度でスケーラブルな高度なシミュレーション モデルの 90 日間の無料トライアルを提供しています。
プロモーション コードを使用: AVXWP