0603 WLAN/BT ダイプレクサ


ダイプレクサー
特長と利点
  • 低姿勢
  • 低寄生容量
  • より良い熱放散
代表的なアプリケーション
  • 無線LAN
  • WiMaxの
  • GPS
  • セルラーバンド

0603 ダイプレクサは、AVX の特許取得済みの多層有機高密度相互接続技術に基づいた、クラス最高の薄型多層有機受動デバイスです。 MLO™ ダイプレクサは、高誘電率および低損失の材料を使用して、インダクタやコンデンサなどの高 Q パッシブ プリント素子を多層スタックで実現します。 MLO™ ダイプレクサは、WCDMA、CDMA、WLAN、GSM、BT などの複数の無線規格をサポートできます。これらのダイプレクサは高さが 0.5 mm 未満で、デュアル バンド システムのバンド スイッチングに最適です。すべてのダイプレクサはプリント基板に合わせて拡張されているため、セラミックや Si コンポーネントと比較して信頼性が向上します。

データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
部品番号情報
部品番号情報

0603 WLAN/BT ダイプレクサ
» クリックして表示

設計ツール
S2P ファイル – クリックしてダウンロード
モデリシックツール
モデリング
京セラ AVX と Modelithics は提携し、この部品や減衰器、コンデンサ、カプラ、インダクタ、ダイプレクサ、抵抗器を含むさまざまな京セラ AVX 部品に対して、高精度でスケーラブルな高度なシミュレーション モデルの 90 日間の無料トライアルを提供しています。
プロモーション コードを使用: AVXWP