多層有機ダイプレクサー
MLO™ ダイプレクサは、高誘電率および低損失の材料を使用して、インダクタやコンデンサなどの高 Q パッシブ プリント素子を多層スタックで実現します。 MLO™ ダイプレクサは、WCDMA、CDMA、WLAN、GSM、BT などの複数の無線規格をサポートできます。これらのダイプレクサは高さが 0.5 mm 未満で、デュアル バンド システムのバンド スイッチングに最適です。すべてのダイプレクサはプリント基板に合わせて拡張されているため、セラミックや Si コンポーネントと比較して信頼性が向上します。
MLO ダイプレクサのデータシートは現在メンテナンス中です - お願いします お問い合わせ 詳細については