多層有機 (MLO®) X バンド フィルター | ローパス&ハイパス


MLO® Xバンドフィルター
特長と利点
  • 広い周波数範囲
  • 優れた絶縁性
  • 低損失
  • PCBに合わせた拡張
  • 50Ωインピーダンス
  • 表面実装可能
  • RoHS対応
代表的なアプリケーション
  • 海上通信
  • レーダー
  • 衛星
  • コミュニケーション

MLO® X バンド フィルターは、京セラ AVX の特許取得済みの多層有機高密度相互接続技術に基づいたクラス最高のパフォーマンスを備えた薄型パッシブ デバイスです。 MLO® X バンド フィルターは、高誘電率と低損失の材料を利用して、インダクターやコンデンサーなどの高 Q パッシブ プリント素子を多層スタックで実現します。これにより、50Ω MLO® X バンド フィルター設計が実現します。 MLO® X バンド フィルターは、さまざまな周波数帯域と複数の無線規格の両方をサポートでき、厚さは 1.0 mm 未満です。すべてのフィルタは、ほとんどの有機 PCB 材料に適合する拡張性を備えているため、標準の Si およびセラミック デバイスよりも信頼性が向上します。

データシート/カタログ
部品番号情報
部品番号情報

多層有機 (MLO®) X バンド フィルター
» クリックして表示