ローパス 1206 高性能 (LGA) フィルター


ローパス 1206 高性能 (LGA) フィルター
特長と利点
  • Sサイズ:1206
  • 周波数:512MHz – 6000MHz
  • 特性インピーダンス:50Ω
  • 動作温度/保存温度:
    -40℃〜+ 85℃
  • 低姿勢
  • 頑丈な構造
  • テープとリール
  • RoHS対応
代表的なアプリケーション
  • モバイル通信
  • 衛星テレビ受信機
  • GPS
  • 車両位置システム
  • 無線LAN

ITF LGA フィルターは、薄膜多層テクノロジーに基づいています。この技術により、優れた高周波性能と堅牢な構造を備えた小型部品が提供され、信頼性の高い自動組み立てが可能になります。 ITF フィルターは、さまざまな種類の高周波無線システムと互換性のあるさまざまな周波数帯域で提供されます。

部品番号情報
部品番号情報

LP1206 高性能フィルター
» クリックして表示

設計ツール
デザインツール – クリックしてダウンロード
動画

環境/コンプライアンス関連文書