特長と利点
- Sサイズ:0805
- 周波数:700-4000MHz
- 特性インピーダンス:50Ω
- 動作温度/保存温度:
-40℃〜+ 100℃ - 低姿勢
- 頑丈な構造
- テープで留めて巻き取る
- 電力処理: 8W
- RoHS対応
代表的なアプリケーション
- 基地局
- セルラー インフラストラクチャ
- 軍事および緊急無線通信
- 衛星テレビ受信機
- GPS
- 車両位置システム
- 無線LAN
ITF SMD フィルターは、薄膜多層テクノロジーに基づいています。 この技術により、優れた高周波性能と堅牢な構造を備えた小型部品が提供され、信頼性の高い自動組み立てが可能になります。 ITF フィルターは、さまざまな種類の高周波無線システムと互換性のあるさまざまな周波数帯域で提供されます。
データシート/カタログ
データシート/カタログ – クリックしてダウンロード
データシート:
部品番号情報
部品番号情報
動画
環境/コンプライアンス関連文書