ITF (Integrated Thin Film) 鉛フリー LGA および SMD ローパス フィルターは、薄膜多層テクノロジーに基づいています。 この技術は、優れた高周波性能と信頼性の高い自動組立を実現する頑丈な構造を備えた小型部品を提供します。 LPシリーズ(ハイパフォーマンス)フィルタ もっと詳しく知る 製品を見る ↳ すべて表示する 1206 LGA フィルター 2816 LGA フィルター 0805 SMDフィルター 1206 SMDフィルター LPシリーズ(標準) フィルター もっと詳しく知る 製品を見る ↳ すべて表示する LP0402シリーズ LP0603シリーズ LP0805シリーズ 抵抗器 コンデンサーネットワーク もっと詳しく知る 製品を見る 抵抗コンデンサネットワーク カスタム額装薄膜フィルター もっと詳しく知る 製品を見る カスタム薄膜フィルター トップに戻る RF技術ライブラリ 文献RF/マイクロ波 アンテナクイックリファレンスシート RF/マイクロ波製品 5G / モノのインターネット IoT Wi-Fiアンテナ ミリ波測定システム 薄膜受動部品 ワイヤーボンドコンポーネント ハイブリッド 3dB カプラー ミニ低電流ヒューズ 熱伝導率 UWB ミニバンドパスフィルターMORE CATALOGSRF/マイクロ波 アンテナ ソリューション Accu-Guard SMD ヒューズ チップインダクタ EMIフィルター MLCC SMD 貫通コンデンサ 特殊薄膜 抵抗製品 RF/マイクロ波製品 SMDパワーインダクタMORERF/マイクロ波サンプルキット 生産終了・製品変更(PCN)